ETHERLINE®, кат. 5e, гибкое исполнение

Кабель Ethernet Cat. 5e, класс D для подвижного применения — допуск до 100 МГц

Промышленный кабель Ethernet кат. 5е для гибкого использования; материал наружной оболочки безгалогенный или полиуретановый (разрешение AWM), конструкция 2 или 4 x2xAWG26/7

  • Кабели для Industrial Ethernet
  • Cat.5e
  • Только для патч-кабелей (макс. 60 м)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappБез галогеновМеханическая стойкостьИзносостойкиеЭМС

CULUScRUusEtherNetIP

Артикул ОбозначениеКол-во пар и сечение жил в AWGНаружный диаметр, ммНаружный диаметр в ммВес меди кг/кмВес, кг/км
2-парное исполнение
Безгалогеновая наружная оболочка
2170283
ETHERLINE® H Flex CAT.5e2 x 2 x AWG 26/715.61943
Наружная оболочка из полиуретана, без галогенов
2170284
ETHERLINE® P Flex CAT.5e2 x 2 x AWG 26/715.61945
4-х парное исполнение
Безгалогеновая наружная оболочка
2170299
ETHERLINE® H Flex CAT.5e4 x 2 x AWG 26/716.12548
Наружная оболочка из полиуретана, без галогенов
2170300
ETHERLINE® P Flex CAT.5e4 x 2 x AWG 26/716.12554
Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
2170486
ETHERLINE® Y Flex CAT.5e4 x2 x AWG26/716.23054

Преимущества

  • Возможна непрерывная связь от уровня датчик/исполнительный механизм до уровня управления и к интернету
  • Экранированные, защита от помех
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой
  • Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
  • Кабели с оболочкой из полиуретана: 1000 В UL- рейтинг для монтажа в непосредственной близости от силовых кабелей

Области применения

  • 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
  • 4-х парные: 10/100/1000 Mбит/с для Industrial Ethernet
  • Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
  • Для подвижного применения (7-ми проволочная жила)
  • Только для патч-кабелей (макс. 60 м)

Характеристики

  • Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к минеральным маслам и износостойкая

Norm references / Approvals

  • Полиуретановые провода: безгалогеновые согласно VDE 0472-815
  • ПВХ-типы с сертификацией UL/CSA (CMG)
  • PUR типы: UL-AWM Style 21576
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Безгалогеновые кабели: безгалогеновые по IEC 60754-1, IEC 60754-2

Конструкция

  • 7-ми проволочная медная жила
  • Изоляция жил из вспененного полимера
  • 2-х или 4-х парные кабели
  • SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
  • Оболочка изготовлена из ПВХ, полиуретана или безгалогеновой огнестойкой композиции
  • Цвет: светло-голубой (аналогичен RAL 5021)
  • PVC jacket colour: green (similar to RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    125 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1000 В
  • Жила/экран: 500 В

Волновое сопротивление

  • ном. 100 Ом согласно IEC 61156-5

Tемпературный диапазон

  • Кабель с наружной оболочкой из полиуретана
    Неподвижное применение: VDE: от -30°C до +80°C; UL/CSA: от -30°C to +80°C
    При монтаже: VDE: от от -5°C до +50°C; UL/CSA: от -5°C до +80°C
  • Кабель безгалогеновый
    Неподвижное применение: -30°C до +80°C
    При монтаже: -5°C до +60°C
    Кабель с оболочкой из ПВХ Неподвижное применение: -40°C до +80°C
    При монтаже: -10°C до +70°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.