EPIC® CE6326 Moдульный штекер RJ45
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Модульный штекер идеально комбинируется с четырехпарным гибким кабелем ETHERLINE кат. 5e и может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.
Соединитель RJ45 для модуля RJ45
Преимущества
- RJ45 штекер для использования в модулях MCS 8 RJ45
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000309
- ETIM 5.0 Class-Description: Модуль для активного сетевого компонента/сетевого блока
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000309
- Описание класса ETIM 6.0: Модуль для активного сетевого компонента
Номинальное напряжение, В
- Макс. 125 В
Номинальный ток, A
- Макс. 1,5 A
Степень загрязнения
- 3
Контакты
- Медный сплав, позолоченные
Количество контактов
- 8 + 0 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- IDC/врезающиеся клеммы:
Cat. 5, AWG 24-26
Количество разъединений
- 100
Tемпературный диапазон
- -20 °C ... +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
