EPIC® MC Moдуль Pneumatik, 1 конт.
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Пневматический модуль с клапаном предназначен для шлангов 2,5 и 4 мм и снабжен латунным контактом. Он подходит для использования в печатных машинах.
Пневматические модули с клапаном для трубок диаметром 2,5 и 4 мм
Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Печатные машины
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Контакты
- Латунь
Количество контактов
- 1
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение, для внутреннего диаметра шланга 2,5 мм/4,0 мм
Количество разъединений
- 100
Рабочее давление
- 8 бар
Испытательное давление
- 10 бар
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.