EPIC® MC Moдуль: PROFIBUS DP
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Модуль PROFIBUS DP подходит для непрерывной работы и содержит винтовое соединение, которое обеспечивает простой монтаж.
- Модуль Profibus DP для обеспечения непрерывной работы шины
- Рычаг для быстрого удаления модуля
Преимущества
- Непрерывная работа шины при размыкании штекера
- Скорость передачи данных до 12 Мбит/с
- Простое конфекционирование благодаря винтовому соединению
- Соединение экрана с зажимом для защиты от растягивающих усилий
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 30 В
Номинальный ток, A
- 1 A
Степень загрязнения
- 3
Контакты
- Медный сплав, позолоченные
Количество контактов
- 2 / 4 + экран
Допустимые сечения жил кабеля
- Винтовое соединение для кабелей PROFIBUS
Количество разъединений
- 100
Tемпературный диапазон
- -20 °C ... +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.