Модуль питания: HHC2
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Многоамперный модуль рассчитан на большую силу тока для достаточного резервирования энергии и содержит вибростойкие обжимные контакты.
- Высокий ток для резерва мощности
- Рычаг для быстрого удаления модуля
Артикул | Обозначение | Тип контакта | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|
Модуль питания: HHC2 | |||||
44424017
| MCS HHC2 | Штыревой контакт | 2 | 10 | |
44424018
| MCB HHC2 | Гнездо | 2 | 10 |
Преимущества
- Для передачи больших токов
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Области применения
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Робототехника
- Техника управления
- Возобновляемые источники энергии
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 1000 B
Номинальное импульсное напряжение
- 8 кВ
Номинальный ток, A
- 150
Степень загрязнения
- 3
Количество контактов
- 2
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 16 мм² ... 35 мм²
Материал
- PA6
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- от -40 до +125 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Из-за уменьшенного сечения контакта для заземления (РЕ) в рамке, необходима дополнительная защита контакта заземления от короткого замыкания со временем отключения 0,25 сек.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.