Модуль EPIC® MC: HC4+заземление
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Высоковольтный сигнальный и многоамперный модуль сочетает в себе большое количество функций, которые обеспечивают высокую гибкость. Он может использоваться, например, в робототехнике.
- Подходит для контактов на катушке
 - Могут использоваться в опрессовочной машине
 
Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
 - Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений
 
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
 - Печатные машины
 - Техника управления
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
 - ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
 - Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
 
Номинальное напряжение, В
- 1000 В
 
Номинальный ток, A
- 16 A
 
Степень загрязнения
- 3
 
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
 
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
 
Количество контактов
- 4 + PE
 
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 0,5-2,5 мм²
 
Количество разъединений
- 100
 
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 
