Модуль EPIC® MC: HC1+заземление
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Многоамперный модуль с винтовым соединением и усиленным защитным заземлением предназначен для использования в печатных машинах и системах управления.
- Высокомощный модуль, с винтовым соединением и усиленным заземляющим контактом
- Рычаг для быстрого удаления модуля
Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Винтовой зажим для кабеля сечением до 25 мм² для упрощенной сборки без использования специальных инструментов
- Отдельный защитный проводник для большей безопасности
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Печатные машины
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- IEC: 1000 В
UL: 600 В
CSA: 600 В
Номинальный ток, A
- 82 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов
- 1 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- Винтовое соединение: 10-25 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 15
Количество разъединений
- 100
VDE-испытания
- Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №.A870
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.