Модуль питания: HHC1
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Многоамперный модуль рассчитан на большую силу тока для достаточного резервирования и идеально подходит для использования в робототехнике и системах управления.
- Высокий ток для резерва мощности
- Рычаг для быстрого удаления модуля
Преимущества
- Для передачи больших токов
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Области применения
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Робототехника
- Техника управления
- Возобновляемые источники энергии
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- IEC: 1000 В
UL: 600 В
CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение
- 8 кВ
Номинальный ток, A
- 320
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 5 мОм
Количество контактов
- 1
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 25 мм²... 95 мм²
Материал
- PA
Количество разъединений
- 500
VDE-испытания
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40 до +125 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Из-за уменьшенного сечения контакта для заземления (РЕ) в рамке, необходима дополнительная защита контакта заземления от короткого замыкания со временем отключения 0,25 сек.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.