Модуль питания: HC2
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Многоамперный модуль рассчитан на большую силу тока в модульном гнезде и сочетает в себе множество функций. Он подходит для робототехники и систем управления.
Высокий ток только по одному контакту в модуле
Артикул | Обозначение | Тип контакта | слотов в рамке | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|
Модуль питания: HC2 | |||||
44424012
| EPIC® MCS HC2 | Штыревой контакт | 1 | 10 | |
44424013
| EPIC® MCB HC2 | Гнездо | 1 | 10 |
Преимущества
- Для передачи больших токов
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Области применения
- Машиностроение и производство промышленного оборудования
- Робототехника
- Техника управления
- Возобновляемые источники энергии
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 1000 B
Номинальное импульсное напряжение
- 8 кВ
Номинальный ток, A
- 65
Степень загрязнения
- 3
Количество контактов
- 2
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 16 мм²
Материал
- PA6
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- от -40 до +125 °C
- PE соединение с 16-мм² проводом возможно только с рекомендуемым кольцеобразным наконечником 44424029
- Вставки должны использоваться с соответствующими корпусами
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.