HG 2320 Пистолет подачи горячего воздуха
Пистолет подачи горячего воздуха HG 2320 для термоусадочных изделий оснащен прочным корпусом и регулируемой настройкой температуры.
Артикул | Обозначение | Тепловая мощность, макс. | Достигаемая температура воздуха | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|
61801246
| Пистолет подачи горячего воздуха HG 2320 E | 2300 | 650 | 1 |
Преимущества
- Полноценное управление одной рукой
- 4 режима
- LCD экран для отображения температуры и скорости
- Мощный пистолет с электронным регулированием подачи потока горячего воздуха и температурного режима
- С защитой от ожегов
Области применения
- Прочный корпус для ручного или стационарного использования
- Распределительные электрошкафы и разводка электроприборов
Характеристики
- Регулировка температуры
- Двойная защита от перегрева: термостат и термозащита
- Подача воздуха через сетку, защита от попадания загрязнений
- Плавно регулируемое число оборотов
Примечание
- Работа мотора: 1000 часов
Комплектация
- Пистолет в кейсе из пластика, насадка 9 мм, отражатель сопла, набор термоусаживаемых трубок (100 шт., Ø 1,6 – 9,5 мм)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
- Описание класса ETIM 5.0: Термофен/термопистолет (электрич.)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001383
- Описание класса ETIM 6.0: Термофен/термопистолет (электрич.)
Общее
- Габариты: без кейса 253x86,5x200 мм, с кейсом 395x100x320 мм
- Вес вкл. упаковку для хранения: 2195 г
Примечание
- Длина кабеля питания: 3 м
- 230 V, 50/60 Hz
Информация
- Объем воздуха: 150 - 500 л/мин
- 2 уровня
Tемпературный диапазон
- 80 - 650 °C, без резких перепадов температуры
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Гарантия распространяется на 500 рабочих часов или 1 год