HOTY Термоусаживаемые трубки
Термоусадочная трубка HOTY — изготовлена из ПВХ, предлагается по конкурентной цене для защиты и изоляции кабелей, пламезамедляющая, черного цвета для устойчивости к воздействию УФ-излучения, коэффициент термоусадки: 2:1.
Тонкая стенка
Преимущества
- Оптимальная цена
- Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам
- Не поддерживают горение
- Гарантируется надёжная транспортировка прижима
Области применения
- Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Огнестойкие по UL94 VO
Примечание
- Температура складирования: макс. +18 °C
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
- Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание
- Одностенное/тонкостенное исполнение
- Пробивная прочность: 20 кВ/мм
Информация
- Коэффициент термоусадки: 2:1
Поставляемые цвета
- Черный (стойкий к УФ-излучению)
Материал
- ПВХ - пластикат
Tемпературный диапазон
- от -20 до +90 °C
- Температура термоусадки: +120°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.