PROTECT-C Термоусаживаемая трубка
Термоусадочная трубка PROTECT-C с внутренним клеящимся слоем с хорошей стойкостью к воздействию химических веществ и высокой стойкостью к воздействию погодных условий . Коэффициент усадки 3:1.
Двойная толщина стенки
Преимущества
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Высокие механические нагрузки
- Стойкие к атмосферным влияниям
- Высокий коэффициент термоусадки и клейкая поверхность
Области применения
- Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и влаги, а также является отличным решением для компонентов с повышенной контурностью
Характеристики
- Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену
- без силикона
- Стойкие к УФ-излучению
Комплектация
- Упаковка из пластика, 0,6 м
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
- Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание
- Двойная толщина стенки
- Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм
Информация
- Коэффициент термоусадки: 3:1
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
- Не содержит кремния, кадмия и свинца
Tемпературный диапазон
- от -55 до +110 °C
- Температура термоусадки: > 100°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.