TEC Колпачок для защиты концов кабеля
Защитные колпачки TEB с клейким внутренним покрытием, которые можно использовать для изоляции и герметизации кабельных сростков.
Преимущества
- Надежная герметизация благодаря внутреннему термопластичному клеящемуся слою
- Хорошая стойкость к химическим веществам и растворителям
- Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий
Области применения
- Для герметизации концов кабеля, защита от попадания влаги и загрязнений
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая заглушка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000218
- Описание класса ETIM 6.0: Концевая крышка для сжатия
Общее
- Стойкие к УФ-лучам
- Двойная толщина стенки
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -55°C до +100°C
- Температура термоусадки: 135°C
- Р* - после усадки +/- 10%; R*- после усадки +/- 20%
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.