PROTECT-M/PROTECT-T Термоусаживаемая трубка
Термоусадочная трубка TBW/TBM представляет собой термоусадочную трубку со стенкой большой/средней толщины и коэффициентом термоусадки 3:1, предназначена для сложных условий эксплуатации, например под водой или уложенной в грунт.
Средняя толщина стенки/большая толщина стенки
Преимущества
- Соответствует жестким механическим требованиям, предъявляемым к кабелям, прокладываемым в воде и в земле
- Высокая стойкость к истиранию, коррозии и воздействию химикатов
- Стойкие к атмосферным влияниям
Области применения
- Термоусаживаемые трубки с толстой и средней толщиной стенки для длительного применения при 90° C и 600 Вольт
- Для герметизации и изолирования соединений кабелей, заделки концов и дополнительной оболочки
Характеристики
- Внутренний клеящийся слой приклеивается к пластмассе, резине, неопрену, стали и полиэтилену
- без силикона
- Стойкие к УФ-излучению
- Без галогенов
Комплектация
- Пластиковая упаковка, 1 м
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
- Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание
- PROTECT-M: среднестенная PROTECT-T: толстостенная
- Пробивная электрическая прочность: 15 кВ/мм
Информация
- Коэффициент термоусадки: 3:1
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
Tемпературный диапазон
- от -40 до +120 °C
- Температура термоусадки: +110 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.