PROTECT Набор термоусаживаемых трубок
В комплекте термоусадочных трубок PROTECT содержится ассортимент термоусадочных трубок серии PROTECT наиболее распространенных размеров, помещенных в удобную коробку. Комплект используют главным образом при проведении ремонта и технического обслуживания.
Преимущества
- Удобный набор термоусаживаемых трубок PROTECT с маленьким пистолетом горячего воздуха в комплекте
Области применения
- Идеальное решение для техобслуживания и ремонта, исследований и разработок, а также мелкосерийного производства
Характеристики
- Не распространяет горение (кроме цвета: прозрачный)
- без силикона
- Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Допуск UL224 (кроме цвета: прозрачный)
- UL File №: E476215 (кроме цвета: прозрачный)
Примечание
- Нет стойкости к моторным маслам
Комплектация
- Набор термоусаживаемых трубок в удобном футляре
- Номенклатура всех распространённых размеров термоусаживаемых трубок типа PROTECT
- Content:
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
- Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
Примечание
- Одностенное/тонкостенное исполнение
- Пробивная прочность: 20 кВ/мм
Информация
- Коэффициент термоусадки: 2:1
Материал
- Сшитый полиолефин
Tемпературный диапазон
- от -55 до +135 °C
- Температура усадки: +90 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.