TEB Ответвительные муфты
Соединительная муфта кабельных ответвлений TEB с клейким внутренним покрытием, которую можно использовать для изоляции и герметизации кабельных сростков.
Преимущества
- Надежная герметизация благодаря внутреннему термопластичному клеящемуся слою
- Хорошая стойкость к химическим веществам и растворителям
- Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий
Области применения
- Изолирование и герметизация кабельных соединений
Конструкция
- Двойная толщина стенки
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
- ETIM 5.0 Class-Description: Проходные/переходные муфты (комплект)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001170
- Описание класса ETIM 6.0: Соединительная и разветвительная муфта (гарнитура)
Общее
- Стойкие к УФ-лучам
Информация
- Коэффициент термоусадки: > 2:1
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -55°C до +100°C
- Температура термоусадки: +120°C
- Р* - после усадки +/- 10%; R*- после усадки +/- 20%
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.