Термоусадочный шланг PROTECT-HF

Термоусадочный шланг не содержит галогена и поэтому особенно хорошо подходит для использования в общественных зданиях, аэропортах, больницах и т. д. Кроме того, термоусадочный шланг PROTECT-HF RW имеет допуск для использования на железной дороге.

  • Тонкая стенка
  • Без галогенов

Железно-дорожный транспорт Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов

Артикул Обозначение Цвет Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Штук/ед. упаковки Количество
Термоусадочный шланг PROTECT-HF Box
61742489
PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK чёрный 1.2 - 0.6 0,41 15 1
61742490
PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK чёрный 1.6 - 0.8 0,43 15 1
61742491
PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0,51 15 1
61742492
PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0,51 15 1
61742493
PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0,51 12 1
61742494
PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0,65 12 1
61742495
PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0,65 10 1
61742496
PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0,65 8 1
61742497
PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0,77 5 1
61742498
PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0,89 3 1
Термоусадочный шланг PROTECT-HF
61742472
PROTECT-HF 1,2/0,6 BK чёрный 1.2 - 0.6 0,41 61 1
61742473
PROTECT-HF 1,6/0,8 BK чёрный 1.6 - 0.8 0,43 61 1
61742474
PROTECT-HF 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0,51 61 1
61742475
PROTECT-HF 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0,51 61 1
61742476
PROTECT-HF 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0,51 61 1
61742477
PROTECT-HF 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0,65 30,5 1
61742478
PROTECT-HF 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0,65 30,5 1
61742479
PROTECT-HF 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0,65 30,5 1
61742480
PROTECT-HF 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0,77 30,5 1
61742481
PROTECT-HF 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0,89 18,3 1
61742482
PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE зелёный/желтый 3.2 - 1.6 0,51 61 1
61742483
PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE зелёный/желтый 4.8 - 2.4 0,51 61 1
61742484
PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE зелёный/желтый 6.4 - 3.2 0,65 30,5 1
61742485
PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE зелёный/желтый 9.5 - 9.5 0,65 30,5 1
61742486
PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE зелёный/желтый 12.7 - 6.4 0,65 30,5 1
61742487
PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE зелёный/желтый 19.1 - 9.5 0,77 30,5 1
61742488
PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE зелёный/желтый 25.4 - 12.7 0,89 18,3 1
Термоусадочный шланг PROTECT-HF RW
61742499
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300 1
61742501
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300 1
61742502
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300 1
61742503
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300 1
61742504
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150 1
61742505
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100 1
61742506
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50 1
61742507
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50 1
61742508
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH белый 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300 1
61742509
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH белый 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300 1
61742510
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH белый 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300 1
61742511
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WH белый 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300 1
61742512
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH белый 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150 1
61742513
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH белый 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100 1
61742514
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH белый 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50 1
61742523
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH белый 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50 1
61742515
PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE желтый 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300 1
61742516
PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE желтый 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300 1
61742517
PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE желтый 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300 1
61742518
PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE желтый 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300 1
61742519
PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE желтый 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150 1
61742520
PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE желтый 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100 1
61742521
PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE желтый 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50 1
61742522
PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE желтый 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50 1

Преимущества

  • Гибкие
  • Безгалогеновые изделия в случае пожара не выделяют коррозийные и токсичные газы, трудно воспламеняются, не распространяют горение и выделяют небольшое количество дыма
  • PROTECT-HF RW: Для более удобного нанесения маркировки возможен сплющенный вариант, подходит для использования на железной дороге

Области применения

  • Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
  • PROTECT-HF RW: для применения на железной дороге и для маркировки

Характеристики

  • Без галогенов
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Не распространяют горение
  • без силикона
  • Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • PROTECT-HF / коробка: класс горючести FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: класс горючести ASTM D 635-HB, ж/д стандарты (класс ТС 1A согласно BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 образование ядовитых газов при сгорании материала M7

Комплектация

  • PROTECT-HF в коробке: в компактной, удобной коробке для разматывания
  • PROTECT-HF: пластиковый пакет с изделиями по 1,22 м
  • PROTECT-HF RW: поставляется на катушке

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

По запросу

  • Другие цвета по запросам

Примечание

  • Одностенное/тонкостенное исполнение
  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета

  • Черный, зелено-желтый, желтый, белый

Материал

  • Полиолефин

Tемпературный диапазон

  • Температура усадки: +90 °C
  • PROTECT-HF / коробка: от -30 °C до +105 °C PROTECT-HF RW: от -55 °Cдо +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.