DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты
Преимущества
- End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
- Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
- Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
- UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
Области применения
- Изолированные наконечники для жил в лентах по DIN 46228, ч. 4
- Наконечники по DIN в виде ленты,
намотаны на катушки до 3000 штук для работы на обжимных автоматах - To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.
Комплектация
- Диаметр катушки: прибл. 25 см
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Материал
- Медь/полипропилен
- Поверхность: лужёная
Tемпературный диапазон
- Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C
- Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.