Двойные наконечники TWIN в боксе
Набо наконечников для жил TWIN различных сечений (для распределительных шкафов и приборостроения) в удобном для хранения и работы боксе.
Преимущества
- Боксы с наконечниками для различных сечений, удобны для работы
Norm references / Approvals
- Изолированные наконечники для жил в соответствии с DIN 46228, ч.4 (для сеч. 0,25 и 0,34 мм² нестандартные), в ассортименте в наборе
Конструкция
- 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Описание класса ETIM 5.0: коробка для монтажных и соединительных приспособлений в ассортименте
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000524
- Описание класса ETIM 6.0: Ящик для хранения технических деталей для подключения и соединения
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.