Наконечники AHI в боксах
Преимущества
- Боксы с наконечниками для различных сечений, удобны для работы
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Изолированные наконечники для жил в соответствии с DIN 46228, ч.4 (для сеч. 0,25 и 0,34 мм² нестандартные), в ассортименте в наборе
Конструкция
- AHI-набор наконечников I (желтый):
30x0,25–6 мм синий, 30x0,34–6 мм бирюзовый, 30x0,5–8 мм оранжевый, 30x0,75–8 мм белый, 30x1,0–8 мм желтый - AHI-набор наконечников II (оранжевый):
50x0,5–8 мм оранжевый, 100x0,75–8 мм белый, 100x1,0–8 мм желтый, 100x1,5–8 мм красный, 50x2,5–8 мм синий - AHI-набор наконечников III (голубой бокс): 50x4,0–10 мм серый, 20x6,0–12 мм черный, 20x10–12 мм белый, 10x16–12 мм зеленый
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Описание класса ETIM 5.0: коробка для монтажных и соединительных приспособлений в ассортименте
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000524
- Описание класса ETIM 6.0: Ящик для хранения технических деталей для подключения и соединения
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.