Наконечники для жил в ленте AHIB
изолированные наконечники для жил с уплотнением Mini-Crip, небольшая упаковка
Области применения
- Изолированные наконечники для жил в упаковке с зажимом Mini-Crip
 
Комплектация
- Изолированные наконечники для жил обычной длины в виде ленты, состоящей из 100 скреплённых между собой наконечников в упаковке с зажимом Mini-Crip, в упаковке 10 лент
 - Скреплённые наконечники легко отрываются друг от друга
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
 - ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
 - Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
 
Общее
- Без галогенов
 
Материал
- Медь/полипропилен
 - Поверхность: лужёная
 
Tемпературный диапазон
- от -5 °C до +105 °C
 
- По запросам - другие размеры и цвета.
 - Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.