TWIN-двойной наконечник для жил

Наконечник для двух одиночных жил, изолированные наконечники для 2-проволочных жил, безгалогеновый

Теперь с UL-разрешением на применение

Без галогенов

CULUS

Артикул ОбозначениеДля сеч. мм²UL certificationЦветl1 ммl2 ммd1 ммs1 ммd2 ммd3 ммs2 ммПодходящая обжимная вставкаШтук/ед. упаковки
61802035
AHI-TWIN2 x 16даголубой30148,20,29,618,40,4PEW 12.09750
61801999
AHI-TWIN2 x 0.5дабелый1581,50,152,34,50,25PEW 12.090-6500
61802000
AHI-TWIN2 x 0.75дасерый1581,80,152,65,10,25PEW 12.090-6500
61802010
AHI-TWIN2 x 1дакрасный1582,050,1535,10,3PEW 12.090-6500
61802020
AHI-TWIN2 x 1.5дачёрный1682,30,153,56,40,3PEW 12.090-6500
61802030
AHI-TWIN2 x 2.5даголубой18,5102,90,247,50,3PEW 12.090-6500
61802032
AHI-TWIN2 x 4дасерый23123,80,24,98,60,3PEW 12.090-6100
61802033
AHI-TWIN2 x 6дажелтый25144,60,25,89,60,4PEW 12.097100
61802034
AHI-TWIN2 x 10дакрасный26146,50,2712,60,4PEW 12.097100

Преимущества

  • Особая форма пластмассового фланца позволяет одновременно вводить два многопроволочных провода
  • Благодаря правильному обжиму 2 жил в одном наконечнике TWIN обеспечивается технически правильное соединение

Norm references / Approvals

  • № файла UL E507990, см. таблицу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Информация

  • Без галогенов

Материал

  • Медь/полипропилен
  • Поверхность: лужёная

Tемпературный диапазон

  • Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

  • По запросам - другие размеры и цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.