ETHERLINE® ACCESS M
Промышленный управляемый Ethernet маршрутизатор
Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.
- Резервная подача напряжения
- Прочный корпус из металла и монтаж колпачковых шин
- Без принудительного вентилирования — не требует технического обслуживания
Преимущества
- Снизьте расходы на эксплуатацию за счет быстрого монтажа и меньшего времени простоя
- Самые гибкие и доступные во всем мире решения из первых рук
Характеристики
- Простая регулировка резервных сетей со временем реконфигурации < 20 мс
- RJ45 Порты: 10/100/1000 BaseT(X)
- Размер буферной памяти пакета: 1 Мбит
- Поддерживаемые протоколы: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
- Резервная подача напряжения: 24 В пост. тока
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 61010
- Удар IEC 60068-2-27
- Свободное падение IEC 60068-2-32
- Вибрация IEC 60068-2-6
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC000734
- Описание класса ETIM 5.0: Сетевой коммутатор
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000734
- Описание класса ETIM 6.0: Сетевой коммутатор
Энергоснабжение
- DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты
- IP 40
Tемпературный диапазон
- от -40 до +75 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.