ETHERLINE® ACCESS NF
Промышленный маршрутизатор NAT с функцией брандмауэра
Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.
- Компактный дизайн
- Индивидуальное решение
Преимущества
- Компактный дизайн с высокой плотностью порта
- Занимает меньше места в имеющихся сетях
- Простая конфигурация через веб-интерфейс
- Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин
Области применения
- Промышленные сети
Характеристики
- RJ45 Порты: 10/100 BaseT(X)
- NAT (Basic NAT, NAPT) и ретрансляция порта
- Встроенная функция брандмауэра
- Сегментация сети — возможны IP-области в NAT-режиме — при использовании фирменного ПО версии V1.08.400
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 61010
Энергоснабжение
- DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты
- IP20
Tемпературный диапазон
- от -40 до +75 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.