ETHERLINE® ACCESS U Basic
Unmanaged Fast Ethernet switch for cost-conscious applications, 5 or 8 Fast Ethernet ports, 35 mm top-hat rail mounting, IP 40, low-noise and maintenance-free.
Преимущества
- Basic-Switch offers essential functions for industrial networks and is specially designed for cost-conscious Industrial Ethernet applications.
- Available with 5 or 8 ports (10/100BASE-T(X)).
- Low-noise and maintenance-free as it is operated without fans.
- Robust housing ensures reliable operation even in harsh industrial environments and reduces downtime.
- Direct mounting on 35 mm top-hat rails speeds up installation and reduces the installation effort as no additional accessories are required.
Области применения
- Для использования в сетях автоматизированных систем управления на базе Ethernet.
- For use in control cabinets in harsh environments (protection class IP 40).
- Can be used in an extended temperature range from -40 °C to +75 °C.
Характеристики
- U05T-E-T/U08T-E-T
interfaces: 5 or 8 RJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s) - U05GT-E-T/U05GT-E-T
interfaces: 5 or 8 RJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1.000 Mbit/s) - Unmanaged Switch
Norm references / Approvals
- Удар IEC 60068-2-27
- Свободное падение IEC 60068-2-32
- Вибрация IEC 60068-2-6
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC000734
- Описание класса ETIM 5.0: Сетевой коммутатор
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000734
- Описание класса ETIM 6.0: Сетевой коммутатор
Энергоснабжение
- DC 24 V (12-52 V DC)
Класс защиты
- IP 40
Tемпературный диапазон
- от -40 до +75 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.