ETHERLINE® ACCESS UF
Промышленные автономные маршрутизаторы Ethernet компактной формы
Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.
Компактный дизайн
Преимущества
- Компактный дизайн с высокой плотностью порта
- Поддерживаемое устройство PROFINET®
- Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин
Области применения
- Промышленные сети
Характеристики
- Маршрутизатор с 5, 8 и 16 портами
- RJ45 Порты: 10/100 BaseT(X)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 61010
Энергоснабжение
- DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты
- IP20
Tемпературный диапазон
- от -25 до +60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.