ETHERLINE® ACCESS U
Промышленный неуправляемый маршрутизатор Ethernet
Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.
- Резервная подача напряжения
- Прочный корпус из металла и монтаж колпачковых шин
Преимущества
- Снизьте расходы на эксплуатацию за счет быстрого монтажа и меньшего времени простоя
- Самые гибкие и доступные во всем мире решения из первых рук
Характеристики
- RJ45 Порты: 10/100/1000 BaseT(X)
- Размер буферной памяти пакета: min. 1Mbit
- Защита от сетевых бурь
- Резервная подача напряжения: 24 В пост. тока
Norm references / Approvals
- UL 61010
- Удар IEC 60068-2-27
- Свободное падение IEC 60068-2-32
- Вибрация IEC 60068-2-6
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC000734
- Описание класса ETIM 5.0: Сетевой коммутатор
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000734
- Описание класса ETIM 6.0: Сетевой коммутатор
Энергоснабжение
- DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты
- IP 30
Tемпературный диапазон
- от -10 до +60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.