ETHERLINE® ACCESS PNF
Промышленные переключатели PROFINET® компактной формы
Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.
- Компактный дизайн
- Совместимо с сетями PROFINET®
Преимущества
- Компактный дизайн с высокой плотностью порта
- Простая конфигурация через веб-интерфейс
- Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин
Области применения
- Промышленное применение
- PROFINET® — сети
Характеристики
- Маршрутизатор PROFINET® с 4, 8 и 16 портами
- PROFINET® Conformance Class B
- Определение приоритетов телеграмм PROFINET®
- Распознавание окружения LLDP
- RJ45 Порты: 10/100/1000 BaseT(X)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 61010
Энергоснабжение
- DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты
- IP20
Tемпературный диапазон
- от -40 до +75 °C
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.