ETHERLINE® GUARD
Контрольный прибор для проверки состояния кабеля
Стационарное устройство мониторинга, которое контролирует срок службы и производительность линии передачи данных с риском выхода из строя
Компактный дизайн
Преимущества
- Повышенная эксплуатационная готовность благодаря функции планирования времени простоя — сокращение расходов на техобслуживание.
- Простая интеграция в концепцию машины благодаря компактным размерам
- Не требует прокладки новых кабелей передачи данных или внесения изменений в конструкцию кабеля; в любое время возможна модернизация с интеграцией в существующую сетевую структуру.
- Надежная связь для IIoT благодаря интерфейсу MQTT (для определения статуса/выполнения оценки данных, настройки оборудования и WiFi, установки обновлений и т. д.).
Области применения
- Для контроля срока службы кабелей передачи данных, подверженных повышенному аварийному риску (напр., критически важные линии передачи данных в динамических приложениях).
- Предназначены для кабелей передачи данных в соответствии со стандартом 100BASE-TX (до 100 Мбит/с) согласно IEEE 802.3.
- Также подходит для применений EtherCAT, EtherNET/IP и 2-парном PROFINET.
- Для использования в распределительных шкафах (класс защиты IP 20).
- Для использования в сетях автоматизированных систем управления на базе Ethernet.
Конструкция
- Экономия пространства благодаря уникальному компактному дизайну.
- Доступны в двух вариантах: проводной вариант для LAN-сети «PM03T» и в беспроводной вариант для сети WiFi «PM02TWA».
Энергоснабжение
- DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты
- IP20
Tемпературный диапазон
- -40°C to +65°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.