SILVYN® SCH

SILVYN® SCH — хомуты для кабелей

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Артикул ОбозначениеДиапазон зажима, ммПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SP/SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® SCH
52003130
10 - 16 S10.0 - 16.07 x 9 / 9 x 12 / 11 x 1410 x 14100
52003140
12 - 20 S12.0 - 20.013 x 16 / 14 x 1812 x 16100
52003160
16 - 25 S16.0 - 25.018 x 2216 x 20100
52003170
20 - 32 S20.0 - 32.023 x 2822 x 27100
52009050
25 - 40 S25.0 - 40.023 x 28 / 32 x 3830 x 36100
52009061
35 - 50 S35.0 - 50.032 x 3838 x 4450
52009040
40 - 60 S40.0 - 60.0-45 x 51 / 50 x 5625

Преимущества

  • Надежная защита от растягивающих усилий
  • Один хомут подходит к защитным рукавам различных размеров

Области применения

  • В сочетании:
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z

Характеристики

  • Изменяемый диапазон зажима

Конструкция

  • Стальное оцинкованное кольцо
  • Червячная передача

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Материал

  • Оцинкованная сталь

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.