SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

Максимальная защита от вибрацийВремя на монтаж

CE

Артикул Метрическая резьбаSW 1/2, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® FD-PU/FPSПодходят для SILVYN® SPПодходят для SILVYN® SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® USK-M
55501300
10 x 1,016.0 / 18.0401067 x 10--50
55501310
12 x 1,521.0 / 23.04312810 x 1410 x 1410 x 1450
55501320
16 x 1,524.0 / 27.043121113 x 1712 x 1612 x 1650
55501330
20 x 1,529.0 / 32.044131516 x 2116 x 2016 x 2050
55501340
25 x 1,536.0 / 40.050132022 x 2722 x 2722 x 2725
55501350
32x1,545.0 / 49.051152729 x 3630 x 3630 x 3625
55501360
40 x 1,554.0 / 58.051153538 x 4538 x 4438 x 4425
55501370
50 x 1,566.0 / 70.0581644,548 x 5649 x 56-10

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Для применения внутри помещений
  • Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

  • Большой размер под ключ

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.