SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с метрической резьбой

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкие

CE

Артикул Метрическая резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® SCHПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SPПодходят для SILVYN® SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1,5/116258710 - 16 S7 x 9--50
52002828
12 x 1,5/219258910 - 16 S9 x 12--50
52002840
16 x 1,5/119258810 - 16 S11 x 1410 x 1410 x 1450
52002839
16 x 1,5/2192581012 - 20 S13 x 1612 x 1612 x 1650
52002841
20x1,5/1222581216 - 25 S14 x 18--50
52002842
20x1,5/32525815,520 - 32 S18 x 22--50
52002843
25x1,53229,58,51920 - 32 S23 x 2822 x 2722 x 2725
52002844
32 x 1,54032,59,52725 - 40 S32 x 3830 x 3630 x 3625
52002845
40x1,55036113435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
52002846
50x1,55739124140 - 60 S-45 x 51-5
52002847
63 x 1,56743124640 - 60 S-49 x 56-5

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH
  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.