SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой и с защитой кабеля от растягивающих усилий

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкие

Артикул PG резьбаSW 1/2, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® SCHПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SPПодходят для SILVYN® SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® SSVZ
52021070
919.0 / 17.039,16810 - 16 S-10 x 1410 x 1450
52021080
919.0 / 17.039,161012 - 20 S-12 x 1612 x 1650
52003020
1122.0 / 20.039,661216 - 25 S-14 x 1814 x 1850
52024670
1122.0 / 20.039,661216 - 25 S-16 x 2016 x 2050
52003030
13,525.0 / 22.043,16,51420 - 32 S18 x 22--50
52003040
1630.0 / 24.044,16,51620 - 32 S-22 x 2722 x 2725
52003050
2132.0 / 30.048,172120 - 32 S23 x 28--25
52003060
2940.0 / 40.053,682725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
52024680
2942.0 / 40.053,683035 - 50 S32 x 38--25

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация кабеля, стойкая к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция
  • Защита кабелей от растягивающих усилий
  • Герметизация кабеля

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Встроенный кабельный ввод
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.