SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с метрической резьбой и с защитой кабеля от растягивающих усилий

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкие

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммSW 1/2, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® SCHПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SPПодходят для SILVYN® SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1,5/15.0 - 8.019.0 / 18.0395810 - 16 S-10 x 1410 x 1450
55501860
16 x 1,5/25.0 - 8.019.0 / 18.03951012 - 20 S-12 x 1612 x 1650
55501870
20x1,5/17.0 - 12.522.0 / 22.039,661216 - 25 S14 x 1814 x 1814 x 1850
55501880
20 x 1,5/27.0 - 12.522.0 / 22.039,661216 - 25 S-16 x 2016 x 2050
55501890
20x1,5/37.0 - 16.025.0 / 22.04361420 - 32 S18 x 22--50
55501900
20x1,5/48.0 - 16.030.0 / 24.04461520 - 32 S-22 x 2722 x 2725
55501910
25 x 1,511.0 - 20.032.0 / 30.04872020 - 32 S23 x 28--25
55501920
32x1,5/118.0 - 31.040.0 / 40.053,682725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
55501930
32x1,5/218.0 - 31.042.0 / 40.053,682735 - 50 S32 x 38--25
55501940
40 x 1,524.0 - 35.052.0 / 50.061,683435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
55501950
50 x 1,530.0 - 42.557.0 / 57.068,694140 - 60 S-45 x 51-5

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация кабеля, стойкая к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция
  • Защита кабелей от растягивающих усилий
  • Герметизация кабеля

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Встроенный кабельный ввод
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH
  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.