SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU — черный защитный рукав из полиуретана

Высокая стойкость к воздействию химических веществМеханическая стойкостьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CE

Артикул Внутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-MПодходят для SILVYN® USK-MПодходят для SILVYN® SSV/SSVZПодходят для SILVYN® USKПодходят для SILVYN® SCHЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® SP-PU
61793620
10.0 x 14.05016 x 1,5/112 x 1,59/1910 - 16 S25
61793630
12.0 x 16.06016 x 1,5/216 x 1,59/21112 - 20 S25
61793640
14.0 x 18.07020 x 1,5/1-11/113,512 - 20 S25
61793650
16.0 x 20.08020 x 1,5/220 x 1,511/21616 - 25 S25
61793660
22.0 x 27.011025 x 1,525 x 1,5-2120 - 32 S25
61793670
30.0 x 36.015032 x 1,532 x 1,529/12925 - 40 S25
61793680
38.0 x 44.020040 x 1,540 x 1,5363632 - 50 S25

Преимущества

  • Защита от механических нагрузок
  • Защита от истирания
  • Защита от химикатов
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Области применения

  • Защита кабелей
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
  • Для применения вне помещений
  • В экстремальных окружающих условиях

Характеристики

  • Высокая прочность на разрыв
  • Стойкие к маслам и бензину
  • Без галогенов
  • Стойкие к микробам
  • Стабильные по форме

Конструкция

  • Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
  • Наружная оболочка из полиуретана

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиуретан с жесткой ПВХ-спиралью
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.