SILVYN® USK

SILVYN® USK — фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Максимальная защита от вибрацийВремя на монтаж

CE

Артикул PG резьбаSW 1/2, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® FD-PU/FPSПодходят для SILVYN® SP/SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® USK
52005810
716.0 / 18.0401067 x 10-50
52005820
921.0 / 23.04110910 x 1410 x 1450
52005830
1124.0 / 27.041101113 x 1712 x 1650
52005840
13,526.0 / 29.041101315 x 1914 x 1850
52005850
1629.0 / 32.0421114,516 x 2116 x 2050
52005860
2136.0 / 40.0481119,522 x 2722 x 2725
52005870
2945.0 / 49.048122729 x 3630 x 3625
52005880
3653.0 / 58.048123638 x 4538 x 4425
52005900
4865.0 / 70.057154648 x 5649 x 5610

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Для применения внутри помещений
  • Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

  • Большой размер под ключ

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.