SILVYN® SP

SILVYN® SP — серый защитный рукав из ПВХ

Механическая стойкостьВодонепроницаемые

CE

Артикул Внутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-MПодходят для SILVYN® USK-MПодходят для SILVYN® SSV/SSVZПодходят для SILVYN® USKПодходят для SILVYN® SCHЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.05016 x 1,5/112 x 1,59/1910 - 16 S25
61714010
12.0 x 16.06016 x 1,5/216 x 1,59/21112 - 20 S25
61714020
14.0 x 18.07020 x 1,5/1-11/113,512 - 20 S25
61714100
16.0 x 20.07020 x 1,5/220 x 1,511/21616 - 25 S25
61714110
22.0 x 27.09025 x 1,525 x 1,5162120 - 32 S25
61714120
30.0 x 36.014032 x 1,532 x 1,529/12925 - 40 S25
61714070
38.0 x 44.019040 x 1,540 x 1,5363632 - 50 S25
61714080
45.0 x 51.024050 x 1,5-42-40 - 60 S25
61714090
49.0 x 56.025063 x 1,550 x 1,5484840 - 60 S25

Преимущества

  • Защита от механических нагрузок
  • Защита от пыли
  • Защита от влаги

Области применения

  • Защита кабелей
  • Дополнительная изоляция
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Характеристики

  • Гибкие
  • Стабильные по форме

Конструкция

  • Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
  • Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • Мягкий ПВХ пластикат с жёсткой ПВХ спиралью

Tемпературный диапазон

  • от -15 до +60 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.