SILVYN® SSV

SILVYN® SSV — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкие

Артикул PG резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® SCHПодходят для SILVYN® SIПодходят для SILVYN® SPПодходят для SILVYN® SP-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® SSV
52003070
919255,5810 - 16 S-10 x 1410 x 14100
53800020
919255,51012 - 20 S-12 x 1612 x 16100
52003080
11222561216 - 25 S-14 x 1814 x 1850
52024560
11222561416 - 25 S-16 x 2016 x 2050
52003090
13,52527,56,515,520 - 32 S18 x 22--50
52003100
163027,57,51920 - 32 S-22 x 2722 x 2725
52003110
21323082120 - 32 S23 x 28--25
53800080
2940339,52725 - 40 S-30 x 3630 x 3625
52024640
2942339,53035 - 50 S32 x 38--25
52002980
365237123435 - 50 S-38 x 4438 x 4410
52002990
425741144140 - 60 S-45 x 51-5

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.