SILVYN® EE-K

SILVYN® EE-K — ввинчиваемая гильза из пластика для защитного рукава SILVYN® FPS/FD-PU

Надёжность

Артикул Номинальный размерПодходят для SILVYN® FPS/FD-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® EE-K
52023340
107 x 1050
52023350
1410 x 1450
52023360
1713 x 1750
52023370
1915 x 1950
52023380
2116 x 2150
52023390
2722 x 2725
52023400
3629 x 3625
52023410
4538 x 4520
52023430
5648 x 5610

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • Защита концов защитных рукавов

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.