SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® FPS/FD-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M для SILVYN® FPS / FD-PU
55506070
12 x 1,53.0 - 7.067 x 105
55506071
16 x 1,54.5 - 10.09,310 x 145
55506072
20 x 1,57.0 - 13.011,513 x 175
55506073
25 x 1,59.0 - 17.013,416 x 215
55506074
32x1,511.0 - 21.019,522 x 275
55506075
40 x 1,519.0 - 28.02729 x 361
55506076
50 x 1,527.0 - 35.036,438 x 451
55506077
63x1,534.0 - 45.04648 x 561
SILVYN®MSK-SC-M для SILVYN®FPS/FD-PU
55506101
16 x 1,54.5 - 10.09,310 x 145
55506102
20 x 1,57.0 - 13.011,513 x 175
55506103
25 x 1,59.0 - 17.013,416 x 215
55506104
32x1,511.0 - 21.019,522 x 275
55506105
40 x 1,519.0 - 28.02729 x 361
55506106
50 x 1,527.0 - 35.036,438 x 451

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • Кабельный ввод SKINTOP® MS-M
  • SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)
  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • Кабель: IP 68
    Защитный рукав:
    со стороны рукава: IP 54 с SILVYN® FPS, FD-PU

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.