SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS — очень гибкий защитный рукав из ПВХ с оплеткой из стальной проволоки

Сочетание высокой гибкости и защиты от механических повреждений

Механическая стойкостьДля буксируемых кабельных цепейНадёжностьСтойкий к торсионным нагрузкамВодонепроницаемые

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® MSK-MПодходят для SILVYN® US-MПодходят для SILVYN®USЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® FPS-EDU
61802330
149.0 x 14.01616 x 1,516 x 1,5950
61802331
1712.0 x 17.01920 x 1,520 x 1,51150
61802333
2115.0 x 21.02425 x 1,520 x 1,51650
61802334
2720.0 x 27.03032 x 1,525 x 1,52150
61802335
3628.0 x 36.04040 x 1,532 x 1,52925
61802336
4537.0 x 45.04850 x 1,540 x 1,53625
61802337
5648.0 x 56.06063 x 1,550 x 1,54825

Преимущества

  • Стойкие к воздействию горячей стружки
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Особо гибкие
  • Воздухо- и водонепроницаемые
  • Для механических нагрузок

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Техника автоматизации
  • Для использования в местах, где искры от сварки или горячая стружка могут повредить кабель
  • Робототехника

Конструкция

  • Стальная пружина, изолированная ПВХ
  • Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката
  • Оплётка из оцинкованных стальных проволок

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Материал

  • Изолированная проволока из пружинной стали с мягкой ПВХ-оболочкой и оплетка из оцинкованной стали

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.