SILVYN® US-FPS-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS — вставка из латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава
Артикул | Номинальный размер | Размер подходящего гофрорукава | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|
61802582 | 17 | 17 | 50 | |
61802583 | 19 | 19 | 50 | |
61802584 | 21 | 21 | 50 | |
61802585 | 27 | 27 | 25 | |
61802587 | 45 | 45 | 20 | |
61802588 | 56 | 56 | 10 |
Преимущества
- Предотвращение повреждения кабеля
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPS-EDU
- Защита концов защитных рукавов
Характеристики
- Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава
Конструкция
- Резьбовая втулка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава
Материал
- Латунь
Tемпературный диапазон
- от -40 до +250 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.