SILVYN® LKI

SILVYN® LKI — поворотный пластиковый фитинг для защитного рукава

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Максимальная защита от вибрацийВремя на монтажМесто для монтажа

CE

Артикул PG резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® FPS/FD-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® LKI
55000000
71638105,57 x 1050
55000010
91939,5109,510 x 1450
55000020
1122421011,513 x 1750
55000030
13,52442101315 x 1950
55000040
1627481114,516 x 2150
55000050
2135581119,522 x 2725
55000060
294559122729 x 3625
55000070
365462,51235,538 x 4525
55000090
486568154648 x 5610

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Робототехника
  • Для вращающихся применений

Характеристики

  • Гладкая внутренняя поверхность
  • Оптимальная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.