SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M — поворотный пластиковый фитинг для защитного рукава

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Максимальная защита от вибрацийВремя на монтажМесто для монтажа

CE

Артикул Метрическая резьбаSW и размер ключа, ммОбщая длина, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® FPS/FD-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® LKI-M
55501400
12 x 1,51638105,57 x 1050
55501410
16 x 1,51939,5109,510 x 1450
55501420
20 x 1,522421011,513 x 1750
55501430
25 x 1,527481114,516 x 2150
55501440
32x1,535581219,522 x 2725
55501450
40 x 1,54559122729 x 3625
55501460
50 x 1,55462,51235,538 x 4525
55501470
63x1,56568154648 x 5610

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Робототехника
  • Для вращающихся применений

Характеристики

  • Гладкая внутренняя поверхность
  • Оптимальная конструкция

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.