SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU — очень гибкий защитный рукав из полиуретана

Подходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейРасширенный температурный диапазон

CEVDE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммПодходят для SILVYN® USK-M/US-MПодходят для SILVYN® LKI-M/MSK-MПодходят для SILVYN® USK/US/LKI/EE-KЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® FD-PU
64453660
107 x 10810 x 1,012 x 1,5710
64453670
1410 x 141012 x 1,516 x 1,5910
64453680
1712.7 x 17.01316 x 1,520 x 1,51110
64453690
1914.7 x 19.015--13,510
64453700
2116 x 211720 x 1,525 x 1,51610
64453710
2721.6 x 27.02025 x 1,532 x 1,52110
64453720
3629 x 362532 x 1,540 x 1,52910
64453730
4538 x 453640 x 1,550 x 1,53610
64453750
5648 x 564050 x 1,563 x 1,54810

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Подвижность сохраняется при низких температурах
  • Пластичные и эластичные
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам
  • Водонепроницаемый

Области применения

  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Машиностроение
  • в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
  • Робототехника
  • Для подвижного применения

Характеристики

  • Без галогенов и кадмия
  • Износостойкие и стойкие к микробам
  • Огнестойкость внешней оболочки в соответствии с нормами UL 94V-2

Конструкция

  • Стальная пружина, изолированная ПВХ
  • Наружная оболочка из полиуретана

Примечание

  • Норма упаковки = 50 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • голубой металлик

Материал

  • Защитные рукава из полиуретана со стальной пружиной, изолированной ПВХ
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.