SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU — резьбовой штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

Большой диапазон размеров резьбыМаксимальная защита от вибрацийВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеС интегрированным кабельным вводом SKINTOP®

CE

Артикул Метрическая резьбаДиапазон зажима, ммВнутренний диаметр, ммПодходит для SILVYN® FPS-EDUШтук/ед. упаковки
55506146
16 x 1,54.5 - 10.08,5145
55506147
20 x 1,57.0 - 13.011175
55506148
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506149
32x1,511.0 - 21.019,5275
55506150
40 x 1,519.0 - 28.027,5361
55506151
50 x 1,527.0 - 35.035,5451
55506152
63x1,534.0 - 45.047561

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Машиностроение
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • У кабеля: класс защиты IP 68 У шланга: IP 54 с SILVYN® FPS-EDU

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.