SILVYN® US EE

SILVYN® US — это резьбовой штуцер PG из латуни, который, в зависимости от защитного шланга, обладает классом защиты IP 40 / IP 54 / IP 66

Максимальная защита от вибрацийМесто для монтажаИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул PG резьбаВнутренний диаметр, ммПодходят для SILVYN® FPS/FD-PUШтук/ед. упаковки
SILVYN® US для SILVYN® FPS / FD-PU
55502651
761050
55502652
991450
55502653
1111,51750
55502654
13,5131950
55502655
1614,52150
55502656
2119,52725
55502657
2926,53625
55502658
36364520
55502659
4845,55610

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Защита от вибрации
  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Уплотняющий элемент
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • IP 54 (с SILVYN®FPS, FD-PU)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.