SILVYN® EC
SILVYN® EC — торцевая крышка для параллельно гофрированных защитных рукавов
Преимущества
- Предотвращение повреждения кабеля
- Дополнительное уплотнение
- Простое применение
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Втулка переходная или концевая
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов
По запросу
- SILVYN® REC для FPAS67
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- NEC: PA66
REC: TPE
Tемпературный диапазон
- NEC: -50°C до +135° CREC: -50°C до +120°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.