SILVYN® FPAC
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
- Для удлинения гофрированных защитных рукавов
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Соединительная муфта для удлинения рукавов
Характеристики
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
Примечание
- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
- Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
По запросу
- IP68 / IP69 исполнение
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
Класс защиты
- IP 66
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.