SILVYN® FPAX Y
SILVYN® FPAX Y — Y-образный разветвитель для SILVYN® FPAS
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Водонепроницаемый под давлением
- Защита от вибрации
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
- Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
- Polyester Elastomer
Класс защиты
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.